Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
Axial Fans
axial-fans
-
AC Input Axial fans use a propeller to create a flow of air in the direction of the axis of rotation. These fans create a large airflow, making them optimal for use as ventilators for overall cooling of internal machinery components. In the ORIX fan line, axial fans are available in a wide variety of sizes and voltage characteristics.
-
DC Input Axial fans use a propeller to create a flow of air in the direction of the axis of rotation. These fans create a large airflow, making them optimal for use as ventilators for overall cooling of internal machinery components. In the ORIX fan line, axial fans are available in a wide variety of sizes and voltage characteristics.