Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
AZ Series Multi-Axis Controllers / Drivers
az-series-multi-axis-controllers-drivers
-
MRC Robot Controller EtherNet/IP™
Use the αSTEP AZ Series family of products to support your in-house design for improved performance and ease of use.- Easily introduce custom built robots to existing systems
- Direct control via EtherNet/IP&tade;
- Easy setup even for beginners (no ladder logic)
- Experiene the "MRC Studio" programming software (trial version) before purchase
- Use with AZ Series drivers: built-in controller type (AC/DC) or mini driver RS-485 communication type (24/48 VDC)
EtherNet/IP™ is a trademark of ODVA. -
AZ Series EtherCAT Multi-Axis Controllers / Drivers (DC Input)
- 24/48 VDC
- For use with AZ Series DC Input Motors