Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
DC Input Axial Fans
dc-input-axial-fans
-
These compact axial fans use high-performance brushless DC motors. They are optimal for cooling DC equipment. Built-in alarm types are also available that detect and signal fan rotation abnormalities or stoppages. These fans meet UL, CSA, EN/IEC standards and CE Markings (EMC).
- MD Series 1.57 in. (40mm) DC Axial Fans(3)
- MD Series 2.05 in. (52mm) DC Axial Fans(3)
- MD Series 2.36 in. / 2.44 in. (60mm / 62mm) DC Axial Fans(3)
- MD Series 3.15 in. (80mm) DC Axial Fans(5)
- MD Series 3.62 in. (92mm) DC Axial Fans(6)
- MD Series 4.69 in. / 4.72 in. (119mm / 120mm) DC Axial Fans(12)
- MD Series 5.51 in. (140mm) DC Axial Fans(4)
- MD Series 6.77 in. (172mm) DC Axial Fans(6)