Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
1.38 in. (35 mm) AZ Series Stepper Motors with Mechanical Absolute Encoders
mm-az-series-stepper-motors-with-absolute-encoders
-
DC Input AZ Series 1.38 in. (35 mm) NEMA 14 Stepper Motors with Mechanical Absolute Encoders

The αSTEP AZ Series stepper motor offers closed loop control, substantially reduces heat generation from the motor and by incorporating the newly developed Mechanical Absolute Encoder, absolute-type positioning is available, without battery back-up or external sensors to buy. Requires αSTEP AZ Series Driver.
- 1.38 in. (35 mm) Frame Size
- Battery-Free, Mechanical Absolute Encoder
- DC Input