Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
MU Series AC Axial Fans
mu-series-ac-axial-fans
-
These compact AC axial flow fans are equipped with excellent safety features, meeting UL, CSA and EN/IEC standards, electrical appliance and material control law and CE Markings (LVD).
- Slim-Line, General Purpose Models
- AC Input
- 3.15 in. (80 mm) Frame Size
- Maximum airflow from 19.4 CFM (0.55 m3/min)
-
These compact AC axial flow fans are equipped with excellent safety features, meeting UL, CSA and EN/IEC standards, electrical appliance and material control law and CE Markings (LVD).
- Slim-Line, General Purpose Models
- AC Input
- 3.62 in. (92 mm) Frame Size
- Maximum airflow from 30 ~ 38.8 CFM (0.85 ~ 1.1 m3/min)
-
These compact AC axial flow fans are equipped with excellent safety features, meeting UL, CSA and EN/IEC standards, electrical appliance and material control law and CE Markings (LVD).
- Slim-Line, General Purpose Models
- AC Input
- 4.69 in. (119 mm) Frame Size
- Maximum airflow from 49.4 ~ 106 CFM (1.4 ~ 3.0 m3/min)