Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
EC Fans - EMU Series AC Axial Fans
s-cooling-fans-axial-fans-emu-series-ac-axial-fans
-
These AC axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor. A wide voltage range can be used, single-phase 100-240V (50 / 60Hz), and the same performance characteristics are obtained regardless of the frequency used.
- Low Power Consumption
- AC Input
- 3.62 in (92 mm) Frame Size
- Expected life of 60,000 hours
- Low Speed Alarm Type available
- Maximum Airflow 53 CFM (1.5 m³/min)
-
These AC axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor. A wide voltage range can be used, single-phase 100-240V (50 / 60Hz), and the same performance characteristics are obtained regardless of the frequency used.
- Low Power Consumption
- AC Input
- 4.72 in (120 mm) Frame Size
- Expected life of 60,000 hours
- Low Speed Alarm Type available
- Maximum Airflow 106 CFM (3 m³/min)