Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Motor Type |
- Motorized Cylinder |
Actuator Frame Size |
- 42 mm (W) x 42 mm (H) |
Power Supply |
- 24/48 VDC |
Guide |
- Equipped |
Electromagnetic Brake |
- Equipped |
Motor Location |
- Straight Type |
Dynamic Permissible Moment |
-
MP: 1.3 N·m MY: 1.3 N·m MR: 0.6 N·m |
Static Permissible Moment |
-
MP: 3.7 N·m MY: 3.7 N·m MR: 3.0 N·m |
Lead |
- 6 mm |
Stroke |
- 200 mm |
Drive Method |
- Ball Screw |
Thrust |
- ~140 N |
Push Force |
- 200 N |
Max. Speed |
- 300 mm/s |
Max. Horizontal Transportable Mass |
- ~30 kg |
Max. Vertical Transportable Mass |
- ~13 kg |
Repetitive Positioning Accuracy |
- ±0.02 mm |
Minimum Travel Amount |
- 0.01 mm |
Components |
-
EACM4WE20AZMK-G [Actuator] AZD-K [Driver] |
RoHS Compliant |
- This product does not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive |
Safety Standards |
- Motor meets CE standards, however, the actuator components do not. |
|
|
|