Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Motor Type |
- Motorized Cylinder |
Actuator Frame Size |
- 60 mm (W) x 60 mm (H) |
Power Supply |
- Single-Phase 100-120 VAC |
Frequency |
- 50 Hz60 Hz |
Guide |
- Equipped |
Electromagnetic Brake |
- Not Equipped |
Motor Location |
- Reversed Motor Type |
Dynamic Permissible Moment |
-
MP: 2.2 N·m MY: 2.2 N·m MR: 1.3 N·m |
Static Permissible Moment |
-
MP: 7.8 N·m MY: 7.8 N·m MR: 3.0 N·m |
Lead |
- 6 mm |
Stroke |
- 100 mm |
Drive Method |
- Ball Screw |
Thrust |
- ~360 N |
Push Force |
- ~500 N |
Max. Speed |
- 300 mm/s |
Max. Horizontal Transportable Mass |
- ~60 kg |
Repetitive Positioning Accuracy |
- ±0.02 mm |
Minimum Travel Amount |
- 0.01 mm |
Components |
-
EACM6RWE10AZAC-G [Actuator] AZD-A [Driver] |
RoHS Compliant |
- This product does not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive |
Safety Standards |
- Motor meets UL and CE standards, however, the actuator components do not. |
|
|
|