Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Actuator Frame Size |
- 1.65 in. (W) x 1.65 in. (H) 42 mm (W) x 42 mm (H) |
Power Supply |
- Three-Phase 200-230 VAC |
Frequency |
- 50 Hz60 Hz |
Guide |
- Not Equipped |
Electromagnetic Brake |
- Not Equipped |
Motor Location |
- Reversed Motor Type |
Lead |
- 0.47 in.12 mm |
Stroke |
- 11.81 in.300 mm |
Drive Method |
- Ball Screw |
Max. Speed |
- 23.62 in/s600 mm/s |
Thrust |
- 15.74 lb70 N |
Thrust |
- ~15.74 lb ~70 N |
Push Force |
- 22.48 lb100 N |
Push Force |
- 22.48 lb 100 N |
Max. Horizontal Transportable Mass |
- 33.07 lb15 kg |
Max. Horizontal Transportable Mass |
- ~33.07 lb ~15 kg |
Resolution |
- 100 ~ 10000 P/R |
Repetitive Positioning Accuracy |
- ±0.0008 in.±0.02 mm |
Components |
-
EACM4RD30ARAC [Actuator] ARD-S [Driver] |
RoHS Compliant |
- Yes |
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
|
|
|
|