Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Drive Method |
- Ball Screw |
Actuator Frame Size |
- 58.4 mm (W) x 60 mm (H) |
Power Supply |
- Single-Phase 100-115 VAC |
Frequency |
- 50 Hz60 Hz |
Motor Location |
- Reversed Motor (Right Side) |
Table Orientation |
- Y-axis Table |
Traveling Parallelism |
- 0.03 mm |
Dynamic Permissible Moment |
-
MP: 16.3 N·m MY: 4.8 N·m MR: 15 N·m |
Static Permissible Moment |
-
MP: 58.3 N·m MY: 16 N·m MR: 53.3 N·m |
Lead |
- 6 mm |
Max. Speed |
- 400 mm/s |
Max. Horizontal Transportable Mass |
- 30 kg |
Thrust |
- 125 N |
Push Force |
- 200 N |
Resolution |
- 100 ~ 10000 P/R |
Repetitive Positioning Accuracy |
- 0.02 mm |
Stroke |
- 100 mm |
Electromagnetic Brake |
- Not Equipped |
RoHS Compliant |
- Yes |
Components |
-
EASM4RYE010ARAC [Actuator] ARD-A [Driver] |
|
|
|
|