Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
MDV Series 3.15 in. (80 mm) Variable Flow DC Axial Fans (Legacy)
3.15 in. (80 mm) Axial Fans
The MDV Series DC axial fans easily allow for changes in fan speed. They employ a PWM control method by which speed is changed with a PWM control circuit (not supplied).
- PWM Control
- DC Input
- Frame size 3.15 in (80 mm)
- Maximum airflow 35.3 CFM (1.0 m3/min)



























