Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
AZ Series EtherNet/IP™ Compatible Drivers (DC Input)
AZ Series Closed Loop Absolute Type Stepper Motor Drivers (DC Input)
![]()
αSTEP AZ Series DC input Stored Data drivers now offer EtherNet/IP™ communications for a battery-free, absolute mechanical sensor motor and driver solution.
For use with all Oriental Motor AZ Series motors and linear & rotary actuators equipped with the AZ Series.
- Built-in Protective Functions
- Monitoring Functions
- Support Software for Paramater Setting (free download)
- 24/48 VDC
- For use with DC Input AZ Series Motors
![]()
EtherNet/IP™ is a trademark of ODVA.
Item # |
Driver Type |
Power Supply |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| AZD-KEP | Driver Type - EtherNet/IP Compatible | Power Supply - 24/48 VDC | $613.00 |
CAD
-
|
Add To Cart
Request Quote |