Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Shop BLV Series R Type Brushless DC Motor Speed Control Systems
BLV Series R Type Brushless DC Motor Speed Control Systems (DC Input)
The BLV Series R Type brushless DC motor (BLDC motor) speed control system offers the design of motor and driver significantly reduced in size and weight, yet high-power, and contributes to the battery driven automation.
- 24 - 48 VDC
- Battery-operated
- Compact and Lightweight
- Low speed operation from 1 r/min
- Communication through Modbus (RTU) and CANopen
Clear
Filter
Output Power
- 60 W (1/12 HP)
- 100 W (1/8 HP)
- 200 W (1/4 HP)
- 400 W (1/2 HP)
Shaft/Gear Type
- Round Shaft (No Gearhead)
- Parallel Shaft Gearhead
- Spur Gear (Centered Shaft)
- Hollow Shaft Flat Gearhead
Gear Ratio (X:1) (:1)
- 5
- 10
- 15
- 20
- 30
- 50
- 100
- 200
Electromagnetic Brake
- Equipped
- Not Equipped
Cable Direction
- Opposite Output Shaft Side
- Output Shaft Side
Item # |
Motor Frame Size |
Output Power |
Power Supply |
Shaft/Gear Type |
Gear Ratio (X:1) |
Output Shaft Diameter |
Rated Torque |
Electromagnetic Brake |
Cable Direction |
Variable Speed Range (r/min) |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMR5400KM-A-F / BLVD-KRD | Motor Frame Size - 3.54 in.90 mm | Output Power - 400 W (1/2 HP) | Power Supply - 48 VDC | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Output Shaft Diameter - 14 mm | Rated Torque - 11 lb-in1.27 N·m | Electromagnetic Brake - Equipped | Cable Direction - Output Shaft Side | Variable Speed Range (r/min) - 1 ~ 4000 | $1,258.00 |
Add To Cart
Request Quote |