Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Servo Motor Only
Legacy / Discontinued Products
Servo motors. Servo Motor Driver required.
Item # |
Motor Frame Size |
Rated Output Power |
Rated Torque |
Max Speed (rpm) |
Permissible Speed Range |
Gear Type - Search |
Gear Ratio (X:1) |
Electromagnetic Brake |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXM1075A-J10 | Motor Frame Size - 4.09 in.104 mm | Rated Output Power - 750 W (1 HP) | Rated Torque - 2710 oz-in19.1 N·m | Max Speed (rpm) - | Permissible Speed Range - 0 ~ 300 r/min | Gear Type - Search - Planetary Gear | Gear Ratio (X:1) - 10 :1 | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |
NXM1075A-J25 | Motor Frame Size - 4.09 in.104 mm | Rated Output Power - 750 W (1 HP) | Rated Torque - 6780 oz-in47.80 N·m | Max Speed (rpm) - | Permissible Speed Range - 0 ~ 120 r/min | Gear Type - Search - Planetary Gear | Gear Ratio (X:1) - 25 :1 | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |
NXM1075A-J5 | Motor Frame Size - 4.09 in.104 mm | Rated Output Power - 750 W (1 HP) | Rated Torque - 1350 oz-in9.56 N·m | Max Speed (rpm) - | Permissible Speed Range - 0 ~ 600 r/min | Gear Type - Search - Planetary Gear | Gear Ratio (X:1) - 5 :1 | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |
NXM1075M-J10 | Motor Frame Size - 4.09 in.104 mm | Rated Output Power - 750 W (1 HP) | Rated Torque - 2710 oz-in169 N·m | Max Speed (rpm) - | Permissible Speed Range - 0 ~ 300 r/min | Gear Type - Search - Planetary Gear | Gear Ratio (X:1) - 10 :1 | Electromagnetic Brake - Equipped | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |
NXM1075M-J25 | Motor Frame Size - 4.09 in.104 mm | Rated Output Power - 750 W (1 HP) | Rated Torque - 6780 oz-in47.80 N·m | Max Speed (rpm) - | Permissible Speed Range - 0 ~ 120 r/min | Gear Type - Search - Planetary Gear | Gear Ratio (X:1) - 25 :1 | Electromagnetic Brake - Equipped | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |
NXM1075M-J5 | Motor Frame Size - 4.09 in.104 mm | Rated Output Power - 750 W (1 HP) | Rated Torque - 1350 oz-in9.56 N·m | Max Speed (rpm) - | Permissible Speed Range - 0 ~ 600 r/min | Gear Type - Search - Planetary Gear | Gear Ratio (X:1) - 5 :1 | Electromagnetic Brake - Equipped | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |