Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
BXII Series Brushless DC Motor Speed Control System (no cables) (Legacy)
Brushless DC Motor / Driver Packages
The BXII Series brushless DC motor and driver packages offer high performance and high function, now up to 4,000 r/min, for a wide range of applications. The driver is user friendly with easy wiring, data setting and LED display on the front panel and is compact and easy to mount.
- 30 W (1/25 HP) up to 400 W (1/2 HP)
- Parallel or Hollow Shaft flat gearhead
- Electromagnetic Brake type
- Speed Control: 2 ~ 4000 r/min*
- Speed Control, positioning, torque limiting
- MEXE02 software (free download) or OPX-2A Control Module (sold separately)
- Single-phase 100-120 VAC, 200-240 VAC or three-phase 200-240 VAC
- Connection cables required (sold separately)
*With digital setting (30 ~ 4,000 with analog setting)