Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
BLH Series Brushless DC Motor Speed Control Systems (Discontinue)
Brushless DC Motor / Driver Packages
The Brushless DC Motor and Driver Package BLH Series is a 24 VDC power supply input type, offering a wide speed range of 100 to 3000 r/min. The series consists of four models offering a motor-output power range of 15 to 100 W (1/50 to 1/8 HP). A wide range of options are available to meet you application needs.
- DC Input
- Frame sizes from 1.65 in. to 3.54 in.
- Output power from 15 W (1/50 HP) to 100 W (1/8 HP)
- Rated torque from 0.44 lb-in to 600 lb-in
- Variable speed ranges from 0.5 ~ 15 r/min to 100 ~ 3000 r/min
- Hollow shaft flat gearhead models available