Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
NX Series Servo Motor Drivers
Tuning Free Servo Motor Drivers
The NX Series driver features four control modes and is capable of high accuracy control. Smooth operation can be achieved in high inertia loads or belt drive applications without manual tuning. Advanced features and parameter changes can be used by downloading the MEXE02 software.
Four Control Modes are included:
- Positioning
- Speed
- Torque
- Tension
Clear
Filter
Motor Output Power
- 100 W (1/8 HP)
- 200 W (1/4 HP)
- 400 W (1/2 HP)
- 50 W (1/15 HP)
- 750 W (1 HP)
Rated Input Current
-
2.8 A (Single-Phase 200-230 VAC)
1.6 A (Three-Phase 200-230 VAC) - 4.6 A
- 4.7 A
Item # |
Power Input |
Motor Output Power |
Rated Input Current |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXD20-A | Power Input - Single-Phase 100-115 VAC | Motor Output Power - 100 W (1/8 HP) 200 W (1/4 HP) 50 W (1/15 HP) | Rated Input Current - 4.6 A | $1,025.00 |
CAD
-
|
Add To Cart
Request Quote |
| NXD20-C | Power Input - Single-Phase 200-230 VAC / Three-Phase 200-230 VAC | Motor Output Power - 100 W (1/8 HP) 200 W (1/4 HP) 50 W (1/15 HP) |
Rated Input Current
-
2.8 A (Single-Phase 200-230 VAC) 1.6 A (Three-Phase 200-230 VAC) |
$1,025.00 |
CAD
-
|
Add To Cart
Request Quote |
| NXD75-S | Power Input - Three-Phase 200-230 VAC | Motor Output Power - 400 W (1/2 HP) 750 W (1 HP) | Rated Input Current - 4.7 A | $1,186.00 |
CAD
-
|
Add To Cart
Request Quote |