Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
MDP Series 3.15 in. (80 mm) Splash Proof DC Axial Fans
MDP Series Splash Proof DC Axial Fans
These DC axial fans conform to the IP68 rating under the IEC Standards and can be used in locations that are splashed with water. It comes with a stop sensor that outputs a signal when the fan stops.
- IP68 Rated
- DC Input
- Frame size 3.15 in (80 mm)
- Maximum airflow from 36.4 CFM (1.03 m3/min)
Item # |
Frame Size |
Power Supply |
Function |
Connection Type |
Fan Speed Type |
Max. Air Flow |
Max. Static Pressure |
Fan Kit |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-MDP825-24L-G | Frame Size - 3.15 in80 mm | Power Supply - 24 VDC | Function - Stall Alarm - Electronic | Connection Type - Lead Wire | Fan Speed Type - | Max. Air Flow - 36.4 CFM 1.03 m3/min | Max. Static Pressure - 0.142 inH2O 35.3 Pa | Fan Kit - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |